Odniesienie unikalne: | VRF_AJY072-090LALBH |
---|---|
Producent: | FUJITSU GENERAL |
Rodzina produktu: | VRF Air Conditioner |
Grupa produktu: | Outdoor Unit |
Szerokość (mm): | 930 |
Wysokość (mm): | 1690 |
Głębokość (mm): | 765 |
Data publikacji: | 2019-04-22 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
The RFA file includes 2 models below.
Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity
AJY072LALBH / 8HP / 22.4 kW / 25.0 kW
AJY090LALBH/ 10HP / 28.0 kW / 31.5 kW
Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.
Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.
Odnośnik do danych produktu: | http://fujitsu-general.com/eu/index.html |
---|---|
Instrukcje instalacji: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html |
Instrukcja wideo: | https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/fujitsu-general/product/vrf_ajy072-090lalbh
Główny materiał: | Steel |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Japan |
Wyprodukowane w: | |
Waga netto (kg): | 252 |
Kategoria BIMobject: | HVAC - Klimatyzacja |
---|---|
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) |
Numer OmniClass: | 23-33 39 00 |
Tytuł OmniClass: | Air Conditioning Equipment |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Refrigerant Type | R410A |
Voltage | 400 V |
BIMobject®