Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

FUJITSU VRF AOUA144-168TLBVG

Odniesienie unikalne: VRF_AOUA144-168TLBVG
Producent: FUJITSU GENERAL
Rodzina produktu: VRF Air Conditioner
Grupa produktu: Outdoor Unit
Szerokość (cale): 73.25
Wysokość (cale): 66.56
Głębokość (cale): 30.13
Data publikacji: 2019-07-12
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (5)
・High Operating Energy Efficiency
・Space saving combination
・Energy efficiency combination
・All inverter compressor
・Ideal heat exchanger path control
・Sophisticated operation control
・Flexible piping connection
・Flexible installation of Refrigerant Branch unit

The RFA file included 2 models below.

Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

AOUA144TLBVG / 12 Ton(s) / 144,000 BTU/h / 162,000 BTU/h
AOUA168TLBVG / 14 Ton(s) / 168,000 BTU/h / 188,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Japan
Wyprodukowane w:
Waga netto (Lbs): 1194

Kategoria BIMobject: HVAC - Klimatyzacja
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numer OmniClass: 23-33 39 00
Tytuł OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nazwa Wartość
Refrigerant Type R410A
Voltage 208 ; 230 V

BIMobject®