Opublikuj swoje produkty
Nexus Wash-basin 560x400
Nexus Wash-basin 560x400
Nexus Wash-basin 560x400
    Gala

    Nexus Wash-basin 560x400

    Wash-basin with overflow and fixing kit.

    NEXUS Under-countertop wash-basin. Practical and functional. With overflow. Without tap hole. Template to cut 46 x 29,5 cm.

    Opis
    • Wash-basin countertop and under-countertop
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny0416001
    • Rodzina produktuNexus
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)190
    • Szerokość (mm)560
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks