Opublikuj swoje produkty
Jara Wash-basin Ø 395
Jara Wash-basin Ø 395
Jara Wash-basin Ø 395
    Gala

    Jara Wash-basin Ø 395

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(5 recenzje)

    Wash-basin with overflow.

    JARA countertop and semi-recessed wash-basin , simple and versatile. Without tap hole. Circular template to cut 37 cm.

    Opis
    • Wash-basin countertop and semi-recessed.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny0422001
    • Rodzina produktuJara
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)395
    • Głębokość (mm)395
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks