Opublikuj swoje produkty
Elia Wash-basin 600x485
Elia Wash-basin 600x485
    Gala

    Elia Wash-basin 600x485

    3.9 z 5 gwiazdek3.9(9 recenzje)

    60 cm wash-basin with overflow and fixing kit.

    Opis
    • Possible installation with pedestal, semi-pedestal or wall hung.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1804001
    • Rodzina produktuElia
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)197
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)485
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks