Opublikuj swoje produkty
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
    Gala

    Elia WC pan 660x350 vertical outlet

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(11 recenzje)

    Complete toilet set:
    WC pan for low cistern, vertical outlet.
    Low cistern with simple push-button mechanism.
    Fixed polypropylene seat.

    Options:
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres
    Soft closing seat
    Fixed seat.

    WC for low cistern with round shapes and soft lines for simple and practical pieces that fit into any atmosphere. Vertical outlet.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1815001
    • Rodzina produktuElia
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)775
    • Szerokość (mm)660
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures