Opublikuj swoje produkty
Elia Wall hung WC pan 525x350
Elia Wall hung WC pan 525x350
    Gala

    Elia Wall hung WC pan 525x350

    Wall hung WC pan horizontal outlet.
    Fixed seat.

    Wall support frame option available.

    Options: Soft closing seat.

    Wall-hung WC with P-trap, the best option for projects with a tight budget.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1817201
    • Rodzina produktuElia
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)365
    • Szerokość (mm)525
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures