Opublikuj swoje produkty
Arq Urinal with cover, 290x310
Arq Urinal with cover, 290x310
    Gala

    Arq Urinal with cover, 290x310

    Urinal with cover, siphon and fixing kit.

    ARQ urinal, architectonic design both in public and private spaces.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2270001
    • Rodzina produktuArq
    • Grupa produktuUrinal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)525
    • Szerokość (mm)290
    • Głębokość (mm)310
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures