Opublikuj swoje produkty
Argos Urinal
Gala

Argos Urinal

Urinal with discharge spray flush valve, siphon, splash guard and fixing kit.

Options: Urinal divider.

For public or private use, these are pieces with a functional nature without disregarding an impeccable aesthetics that allows their integration in different atmospheres or styles.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny29700
  • Rodzina produktuArgos
  • Grupa produktuUrinal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-07-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)650
  • Szerokość (mm)470
  • Głębokość (mm)323
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameUrinals
  • UNSPSC code30181506