Opublikuj swoje produkty
EMMA WC pan 54x36 cm.
EMMA WC pan 54x36 cm.
EMMA WC pan 54x36 cm.
    Gala

    EMMA WC pan 54x36 cm.

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(6 recenzje)
    Complete toilet set: Rimless Wall hung WC pan horizontal outlet, Slim Fixed seat. Options: Fixed seat, Soft-closing system seat, Pull-out seat, Slim soft-closing system seat.
    Opis
    • Rimless WC pan P trap for reduced spaces without disregarding comfort and functionality. Square design with rounded edges that provide design and modernity.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3027201
    • Rodzina produktuEmma Square
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)540
    • Głębokość (mm)360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania