Opublikuj swoje produkty
Eos WC pan BTW compact 600x340
Eos WC pan BTW compact 600x340
Eos WC pan BTW compact 600x340
    Gala

    Eos WC pan BTW compact 600x340

    Complete toilet set:
    WC pan BTW compact with dual outlet and bolt kit,
    Low cistern with dual push-button mechanism 4,5/3 litres,
    Fixed seat.

    Options: Soft closing seat.

    BTW compact WC, with dual outlet. Its innovative design makes it adaptable to different spaces.

    Opis
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ref. 50463 or a 165mm. distance/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3416001
    • Rodzina produktuEos
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)834
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)340
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures