Opublikuj swoje produkty
Emma Wash-basin base unit 800x450 mm.
Emma Wash-basin base unit 800x450 mm.
Emma Wash-basin base unit 800x450 mm.
Emma Wash-basin base unit 800x450 mm.
Emma Wash-basin base unit 800x450 mm.
    Gala
    Zarchiwizowane

    Emma Wash-basin base unit 800x450 mm.

    Wash-basin base unit.

    Colours/Finishes: 01 Wooden white, 88 Natural oak.

    EMMA furniture unit. With a design that allows the perfect integration with the wash-basin. Manufactured in MDF board, with premium range metal fittings, removable drawers with metal sides, complete pull-out guide rails with "push system" and concealed adjustable mounting brackets.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny38169XX
    • Rodzina produktuEmma Square
    • Grupa produktuFurniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)460
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)450
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe