Opublikuj swoje produkty
Emma Square Wash-basin base unit 600x450 mm.
Emma Square Wash-basin base unit 600x450 mm.
Emma Square Wash-basin base unit 600x450 mm.
Emma Square Wash-basin base unit 600x450 mm.
    Gala
    Zarchiwizowane

    Emma Square Wash-basin base unit 600x450 mm.

    Wash-basin base unit.

    Colours/Finishes: 01 Wooden white, 88 Natural oak.

    Accessories: Set of 4 feet.

    With a soft design of rounded edges. Manufactured in polylaminated MDF board, premium range metal fittings, removable drawers with metal sides, push-system total extraction rails and concealed adjustable mounting fixtures. 
    To be combined with EMMA SQUARE 55x45, 60x45 and 65x45 cm wash-basins.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny38174XX
    • Rodzina produktuEmma Square
    • Grupa produktuFurniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)460
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)450
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe