Opublikuj swoje produkty
Balance Built-in single lever Wash-basin mixer.
Balance Built-in single lever Wash-basin mixer.
    Gala

    Balance Built-in single lever Wash-basin mixer.

    Built-in single lever wash-basin mixer.
    22 cm. spout.

    BALANCE single lever wash-basin mixer. An elegant and functional alternative for any type of wash-basin without tap hole, or for reduces spaces.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny39315
    • Rodzina produktuBalance
    • Grupa produktuTaps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-04-01
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets