Opublikuj swoje produkty
Balance Single lever shower mixer. With shower set.
Gala

Balance Single lever shower mixer. With shower set.

Single lever shower mixer.

Shower set: 175 cm. flexible shower hose. Hand shower. Holder.

BALANCE single lever shower mixer, an excellent combination of design functionality and versatility.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny39318
  • Rodzina produktuBalance
  • Grupa produktuTaps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-01
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriptionMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets