Opublikuj swoje produkty
CUBO 3987500 Single lever bath and shower mixer with shower set
CUBO 3987500 Single lever bath and shower mixer with shower set
    Gala

    CUBO 3987500 Single lever bath and shower mixer with shower set

    Single lever bath and shower mixer with shower set
    Opis
    • Single lever bath andshower mixer with Limiter 9l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. Shower set: - 170 cm flexible shower hose - ø13 cm hand shower. 3 functions: Massage, Rain, Soft - Hand shower holder
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3987500
    • Rodzina produktuTap Fittings
    • Grupa produktuCUBO
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures