Opublikuj swoje produkty
ODRA Single lever kitchen mixer. Rotating spout and cold start
ODRA Single lever kitchen mixer. Rotating spout and cold start
ODRA Single lever kitchen mixer. Rotating spout and cold start
    Gala

    ODRA Single lever kitchen mixer. Rotating spout and cold start

    Single lever kitchen mixer with cold start
    Opis
    • Single-lever kitchen mixer with cold start and rotating spout, simple lines, soft and perfect curves that provide balance to any space. 3/8” flexible connection hose.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3995100
    • Rodzina produktuTap Fittings
    • Grupa produktuODRA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures