Opublikuj swoje produkty
LORA Single lever Wash-basin mixer with high spout
Gala

LORA Single lever Wash-basin mixer with high spout

4.8 z 5 gwiazdek4.8(12 recenzje)
Single lever Wash-basin mixer with high spout
Opis
  • Single lever wash-basin mixer with high spout and cold opening, including flow limiter.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3997100
  • Rodzina produktuLora
  • Grupa produktuTap Fittings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-07-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)315
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)167
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets