Opublikuj swoje produkty
Mid Wash-basin 650x450, over counter
Mid Wash-basin 650x450, over counter
Mid Wash-basin 650x450, over counter
Mid Wash-basin 650x450, over counter
Mid Wash-basin 650x450, over counter
    Gala

    Mid Wash-basin 650x450, over counter

    Wash-basin with overflow.

    Spacious and elegant over-counter wash-basin with fine walls and thin edges and a functional back shelf for soaps and accessories, the new trend of thin walls in vitreous china.

    Opis
    • Over-counter installation.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4002501
    • Rodzina produktuMid
    • Grupa produktuWash-basin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-09-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)147
    • Szerokość (mm)650
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures