Opublikuj swoje produkty
Mid Wash-basin 600x450, wall-hung, pedestal or semi-pedestal
Mid Wash-basin 600x450, wall-hung, pedestal or semi-pedestal
    Gala

    Mid Wash-basin 600x450, wall-hung, pedestal or semi-pedestal

    Wash-basin with overflow and fixing kit.

    Options: Emma Square pedestal, Emma Square semi-pedestal with fixing kit, Smart pedestal, Smart semi-pedestal with fixing kit.

    Spacious and elegant wash-basin with fine walls and thin edges and a functional back shelf for soaps and accessories. The new trend of thin walls in vitreous china is here thanks to the collection Mid. Very versatile, with pedestal, half-pedestal and wall-hung options.

    Opis
    • Possible installation with pedestal, semi-pedestal or wall hung.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4003001
    • Rodzina produktuMid
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)147
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks