Opublikuj swoje produkty
Circle Wash-basin Ø 395
Circle Wash-basin Ø 395
Circle Wash-basin Ø 395
    Gala

    Circle Wash-basin Ø 395

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(9 recenzje)

    Wash-basin without overflow.

    CIRCLE countertop wash-basin, the perfection of the circle.
    Without overflow. Without tap hole. Circular template to cut ø 36 cm.

    Opis
    • Wash-basin countertop, over-countertop and semi-recessed.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny433001
    • Rodzina produktuCircle
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    • Szerokość (mm)395
    • Głębokość (mm)395
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks