Opublikuj swoje produkty
ARIS Washstand 40x40 cm.
Gala

ARIS Washstand 40x40 cm.

Wash-stand with overflow and fixing kit.
Opis
  • Wash stand ideal for reduces spacces and with its own style.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny4701001
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)12
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures