Opublikuj swoje produkty
Toilet roll holder with cover
Toilet roll holder with cover
    Gala

    Toilet roll holder with cover

    Toilet roll holder with cover. Finish chrome. Optional adhesive installation with 3M.
    Opis
    • Soft minimalism.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5315200
    • Rodzina produktuSION
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-12-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)44.5
    • Szerokość (mm)135
    • Głębokość (mm)91.91
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings