Opublikuj swoje produkty
Gala-Drain L Integrated drainage kit 750
Gala-Drain L Integrated drainage kit 750
Gala-Drain L Integrated drainage kit 750
    Gala

    Gala-Drain L Integrated drainage kit 750

    Integrated drainage kit.

    Accessories: Waterproof fabric 200x150 cm.

    Linear drain and covering plate kit. Horizontal outlet. For built-in showers.

    Opis
    • Linear drain and covering plate kit. Horizontal outlet. To be installed in built-in showers.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5340100
    • Rodzina produktuGala-Drain
    • Grupa produktuShower Trays
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-21
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)750
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCZabudowa przepływu
    • UNSPSC namePlumbing adapters
    • UNSPSC code40141719
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
    • OmniClass Number23-31 27 00
    • OmniClass TitleFloor Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste