Opublikuj swoje produkty
Pro WC System
Pro WC System
    Gala
    Zarchiwizowane

    Pro WC System

    Pro WC System.

    Support frame for WC with dual flush cistern. Adjustable to 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres. Installation accessories included. Required minimum depth of 14 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm. Does not allow tue installation of WCs at 23 cm.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny55400
    • Rodzina produktuPro
    • Grupa produktuInstallation System
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-07-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1120
    • Szerokość (mm)500
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505