Opublikuj swoje produkty
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
    Gala

    LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm

    Wash-basin 50 cm. Options: 57430 Pedestal 57432 Semi-pedestal
    Opis
    • Wash-basin, simple and functional, for reduces spaces. With overflow and fixing kit. For pedestal, semi-pedestal orwall-hung installation.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5701001
    • Rodzina produktuBasins
    • Grupa produktuLIZZ
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2022-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures