Opublikuj swoje produkty
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
    Gala

    LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(16 recenzje)
    Complete toilet set: Close-coupled WC suite S-trap 67 x 35,5 cm. Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 6/3 liters Seat Options: 57540 Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 6/3 liters. Bottom left inlet. 57545 Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 6/3 liters. Side inlet. 51374 Polypropylene fixed seat 51375 PP Soft-closing seat
    Opis
    • WC with simple lines, S trap, which adapts to different interior design styles. With bolting kit.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5715001
    • Rodzina produktuWC
    • Grupa produktuLIZZ
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2022-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)390
    • Szerokość (mm)670
    • Głębokość (mm)355
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)17.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures