Opublikuj swoje produkty
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
    Gala

    LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm

    Bidet 53x35,5 cm with bolt kit.
    Opis
    • Simple and practical bidet, which adapts to different interior design styles.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5736001
    • Rodzina produktuBidets
    • Grupa produktuLIZZ
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)390
    • Szerokość (mm)530
    • Głębokość (mm)355
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures