Opublikuj swoje produkty
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
    Gala

    Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.

    2.6 z 5 gwiazdek2.6(5 recenzje)

    Corner bath with chassis and without overflow.

    Accessories: Corner skirting panel 135x135x56.

    The TREVO bath is perfect to make the most of space, as it can be installed in a corner. Its design, with rounded shapes, invites you to dive into a relaxing bath.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny61982
    • Rodzina produktuTrevo
    • Grupa produktuBaths
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-04-01
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1350
    • Głębokość (mm)1350
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures