Opublikuj swoje produkty
Mitta Hydromassage bath water. 1700x750 mm with headrest
Mitta Hydromassage bath water. 1700x750 mm with headrest
    Gala
    Zarchiwizowane

    Mitta Hydromassage bath water. 1700x750 mm with headrest

    Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control, water level indicator,back jets and headrest push-button and regulator.

    Options: Front skirting panel 170 x 50 cm., Side skirting panel 75 x 50 cm.

    The MITTA Emotive Touch Dorsal bath is the ideal option for those searching to make the most of a bath with a water hydromassage system.
    It also includes a headrest with 4 rotating back jets.

    Opis
    • EMOTIVE TOUCH DORSAL SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Adjustable rotating back air-water jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny6241301
    • Rodzina produktuMitta
    • Grupa produktuBaths
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1700
    • Głębokość (mm)750
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures