Opublikuj swoje produkty
Mitta Hydromassage bath water. 1600x800 mm with headrest.
Mitta Hydromassage bath water. 1600x800 mm with headrest.
    Gala
    Zarchiwizowane

    Mitta Hydromassage bath water. 1600x800 mm with headrest.

    Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control, water level indicator, back jets and headrestpush-button and regulator.

    Options: Front skirting panel 160 x 50 cm., Side skirting panel 80 x 50 cm.

    Enjoy the hydromassage at home with the MITTA Emotive Touch Dorsal bath, regardless of the size of your bath, as it is available in a great variety of dimensions.
    Headrest included.

    Opis
    • EMOTIVE TOUCH DORSAL SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Adjustable rotating back air-water jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny6256501
    • Rodzina produktuMitta
    • Grupa produktuBaths
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1600
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures