Opublikuj swoje produkty
Mitta Hydromassage bath water. 1600x700 mm with headrest
Mitta Hydromassage bath water. 1600x700 mm with headrest
Mitta Hydromassage bath water. 1600x700 mm with headrest
    Gala
    Zarchiwizowane

    Mitta Hydromassage bath water. 1600x700 mm with headrest

    Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control, water level indicator, back jets and head rest push-button and regulator.

    Options: Front skirting panel 160 x 50 cm., Front skirting panel 180 cm.

    Dive in a world of sensations with the MITTA Emotive Touch Dorsal bath and enjoy the caress of water driven by its 6 side jets and its 4 back jets.

    Opis
    • EMOTIVE TOUCH DORSAL SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Adjustable rotating back air-water jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny6271301
    • Rodzina produktuMitta
    • Grupa produktuBaths
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1600
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures