Opublikuj swoje produkty
Mitta Hydromassage bath water. 1400x700 mm.
Gala
Zarchiwizowane

Mitta Hydromassage bath water. 1400x700 mm.

Hydromassage bath water, pneumatic push button and intensity control.

Options: Front skirting panel 140 x 50 cm., Side skirting panel 70 x 50 cm.

Relax at the end of the day, enjoying an hydromassage bath in the MITTA Emotive Essential bath.

Opis
  • EMOTIVE ESSENTIAL SYSTEM: Pneumatic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. Manual control of massage intensity. Automatic waste. Adjustable feet.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6283301
  • Rodzina produktuMitta
  • Grupa produktuBaths
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-09-14
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)1400
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures