Opublikuj swoje produkty
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
    Gala
    Zarchiwizowane

    Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)

    Set Furniture + Wash-basin Smile.

    Colours/Finishes: 01 White Gloss, 68 Mali Wenge, 73 Bardolino Oak.

    Set made up of JADE furniture unit three drawers and SMILE wash-basin. The simplicity of its details places it beyond any trends. Smooth, discreet and well-proportioned furniture unit. Body: Melamine board. White gloss lacquered finish. Metal fittings: soft-closing total extraction rails. Wall fittings. With 4 feet.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny79002XX
    • Rodzina produktuJade
    • Grupa produktuFurniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-07-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)831
    • Szerokość (mm)797
    • Głębokość (mm)447
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe