Opublikuj swoje produkty
Klea Counertop Pack 1000 mm. (Wash-basin Klea)
Klea Counertop Pack 1000 mm. (Wash-basin Klea)
Klea Counertop Pack 1000 mm. (Wash-basin Klea)
    Gala
    Zarchiwizowane

    Klea Counertop Pack 1000 mm. (Wash-basin Klea)

    Pack Furniture unit + Wash-basin Klea + Mirror Klea.

    The Klea pack made up of furniture unit, mirror, and a large-sized wash-basin, reproduces the combination of straight lines and soft curves that make it an elegant ensemble.

    Opis
    • Technical features: - Body and front: High gloss white lacquered MDF. - LED lighting. - Premium range metal fi ttings: Hettich soft-closing partial extraction rails. - Wall fi ttings. - 2 drawers with fabric textured interior. - Column unit: door with push system. Reversible. - Mirror: 80 x 60 cm. 5 mm. mirror glass and led lighting with sensor (15w) Ip44.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny7929401
    • Rodzina produktuKlea
    • Grupa produktuFurniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)650
    • Szerokość (mm)985
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS