Opublikuj swoje produkty
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
    Gala
    Zarchiwizowane

    Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)

    Pack Furniture unit + Wash-basin Smile + Mirror Nura.

    Options: Set of 2 legs for Nura furniture unit.

    The Nura pack, made up of Furniture unit, wash-basin, mirror and lighting is a basic yet comprehensive and practical solution for any kind of bathroom.

    Opis
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny7930801
    • Rodzina produktuNura
    • Grupa produktuFurniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)740
    • Szerokość (mm)785
    • Głębokość (mm)451
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMelamina
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS