Opublikuj swoje produkty
Ágata 2C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 2C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 2C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 2C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
    Gala
    Zarchiwizowane

    Ágata 2C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)

    Set furniture unit + Wash-basin Emma.

    Colours/Finishes: 01 White Gloss, 17 Grey Gloss.

    Furniture and basin with a strong modern style, discreet and simple pieces that provide the subtle touch to a modern and elegant design.

    Opis
    • Technical features:

      - Body and front in lacquered MDF. Finishes: glossy white and glossy grey.

      - Premium range metal fittings: soft-closing total extraction rails.

      - 2 drawers. Wall-hung.

      - Column unit: 2 doors with pull handle. Reversible.

      - Mirror: 80 x 60 cm. 5 mm polished mirror glass and led lighting 15 W.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny79311XX
    • Rodzina produktuÁgata
    • Grupa produktuFurniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)540
    • Szerokość (mm)797
    • Głębokość (mm)453
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe