Opublikuj swoje produkty
Walk-in Fixed side 800 mm
Walk-in Fixed side 800 mm
    Gala
    Zarchiwizowane

    Walk-in Fixed side 800 mm

    Fixed side 800 mm. See available shower trays at www.gala.en/platos-ducha
    Opis
    • CHARACTERISTICS: • Total visibility and transparence. • Elegant and minimalistic aesthetics. • 6 mm. tempered safety glass on all panels. • Overhead supports and profile to wall in anodized aluminium with glossy silver finish. • 180º folding door (optional). Reversible front glass (1 and 3 versions) and side glass. • Conforms to UNE-EN: 14428:2005. • Height 200 cm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny8929100
    • Rodzina produktuWalk-in
    • Grupa produktuEnclosures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings