Opublikuj swoje produkty
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
    Gala
    Zarchiwizowane

    Ligna SKIRTING / 95x850

    Skirting Ligna / 95x850.

    Colours: 021 Grey, 731 Maple, 741 Oak.

    Finish: Satin

    A wood with character, with marked hues and a 19.5 x 84 cm format for indoor and outdoor wall and floor tiles, with an anti-slip option and high endurance.

    Opis
    • Full body porcelain. Floor tiles/Wall tiles, Satin, shade variation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHJT6HCXXX
    • Rodzina produktuLigna
    • Grupa produktuCeramic Tiles
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2017-06-26
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)95
    • Głębokość (mm)840
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES