Opublikuj swoje produkty
Berlín BASE / 615x615
Berlín BASE / 615x615
Berlín BASE / 615x615
Berlín BASE / 615x615
    Gala
    Zarchiwizowane

    Berlín BASE / 615x615

    Berlín BASE / 615x615.

    Colours/Finishes: 191 Algae, 371 Sand, CM1 Cement.

    Berlín can be used both as wall and floor tiles. Its large formats are ideal for large projects and its rectangular format is ideal for any room in the house. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors. With stainless steel listels. Large formats with rectified sides. Special pieces: skirting and step available in all colours.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJZT12LXXX
    • Rodzina produktuBerlín
    • Grupa produktuCeramic Tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)9.6
    • Szerokość (mm)615
    • Głębokość (mm)615
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki