Opublikuj swoje produkty
Andes SKIRTING / 450x80
Andes SKIRTING / 450x80
Andes SKIRTING / 450x80
Andes SKIRTING / 450x80
    Gala
    Zarchiwizowane

    Andes SKIRTING / 450x80

    Andes SKIRTING / 450x80.

    Colours: 011 White, MO1 Mocha, 371 Sand.

    Finish: Satin.

    Design in natural stone and marble that combines with elegance in a classical-modern decoration style. 61x31 formats. Inserts with a striped relief in the same colour as the base. For modern styles. Damask inserts for a classic decoration. Silver and gold borders and medaillons for baroque decorations.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWQT195XXX
    • Rodzina produktuAndes
    • Grupa produktuCeramic Tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-04-01
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki