Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

ECORASTER Bloxx

Odniesienie unikalne: ecoraster_bloxx
Producent: GalaProdukt
Rodzina produktu: ECORASTER
Grupa produktu: Ecoraster Bloxx
Szerokość (mm): 33
Wysokość (mm): 5
Głębokość (mm): 33
Data publikacji: 2020-04-07
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)

ECORASTER Bloxx działa jak rusztowanie dla betonowych kostek ze zintegrowaną rynną odwodnieniową.

To doskonałe rozwiązanie na przepuszczalne, jezdne nawierzchnie o wyglądzie kostki brukowej w przestrzeni miejskiej, jak również na prywatnych posesjach.

Kostki o różnych kolorach, opcjonalnie również gumowe lub granitowe, umożliwiają bardzo kreatywne projektowanie powierzchni.

Uwaga: Jeśli ECORASTER Bloxx z czterema betonowymi kostkami jest dla ciebie zbyt „szeroki”, można  wykorzystać ECORASTER Bloxx  z 2 kostkami. Ułatwia to wyznaczanie krawężników lub miejsc parkingowych / ścieżek.

Wtykowy system połączeń gwarantuje stabilną, jezdna nawierzchnię. 

Zatrzaski są kompatybilne z kratką ECORASTER E50 oraz S50, które można wypełnić grysem lub zazielenić.

Podstawa w konstrukcji kratki zapewnia stabilne ułożenie kostki, która nie osiada ani nie ulega "wysadzaniu" pod wpływem zmian temperaturowych zimą.


ECORASTER Bloxx jest chroniony między innymi przez niemiecki wzór użytkowy 201014106285, polski wzór użytkowy W.124709; Patent USA 10094073, europejskie zgłoszenie patentowe 3237682. Istnieją dalsze wnioski o prawa własności przemysłowej poza Europą.


Główny materiał: High-density polyethylene (HDPE)
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 9.26

Kategoria BIMobject: Materiały budowlane - Bruk i kamienie
Klasyfikacja IFC: Object