Odniesienie unikalne: | ecoraster_E50 |
---|---|
Producent: | GalaProdukt |
Rodzina produktu: | ECORASTER |
Grupa produktu: | Ecoraster E50 |
Szerokość (mm): | 33 |
Wysokość (mm): | 5 |
Głębokość (mm): | 33 |
Data publikacji: | 2020-04-07 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
ECORASTER to system umacniania nowoczesnych, ekologicznych i przepuszczalnych dla wody pwierzchni!
System umacniania nawierzchni ECORASTER zachowuje naturalne właściwości retencji wody do gruntu i tworzy bardzo trwałe powierzchnie, które z łatwością wytrzymają ruch samochodów osobowych lub ciężarowych. Jako jeden z najpopularniejszych na świecie systemów stabilizacji gruntu, ECORASTER od ponad 20 lat jest ceniony prze architektów, wykonawców i inwestorów.
Nasz system ECORASTER E50 stanowi idealne rozwiązanie do umocnienia nawierzchni pod wysokie obciążenia w inżynierii lądowej, oraz w przestrzeni kształtowania krajobrazu.
Wykorzystywany na nawierzchnie magazynowe, parkingi o dużym natężeniu ruchy np. przed centrami handlowymi czy logistycznymi, drogi przeciwpożarowe, nawierzchnie manewrowe. System E50 jest idealny do takich zastosowań dzięki odpowiedniej grubości ścianek i ekstremalnej nośności do 800 ton na metr kwadratowy.
Kratki ECORASTER® umacniają nawierzchnię bez jej zamykania.
Pomimo wysokiej nośności (do 800 t/m², w zależności od rodzaju wypełnienia), wody opadowe mogą bez problemów przesiąkać wgłąb ziemi bez stosowania kosztownych odwodnień.
Tym samym system ECORASTER® gwarantuje możliwość bezpiecznego postoju wozów strażackich oraz rozłożenia sprzętu gaśniczego.
Normy dotyczące wytrzymałości nawierzchni dróg przeciwpożarowych w przypadku systemu ECORASTER® zostały przewyższone aż o 2.000 KN (zgodnie z certyfikatem TÜV Nord).
Kratka ECORASTER® może być stosowana na drogi przeciwpożarowe, nawierzchnie manewrowe oraz nawierzchnie postojowe dla samochodów ciężarowych.
Otrzymała dopuszczenie NATO do stosowania jej przy umacnianiu nawierzchni pod pojazd militarne w obiektach wojskowych.
Najnowocześniejsza obecnie na świecie linia produkcyjna gwarantuje ścisły dobór surowców, a tym samym maksymalne bezpieczeństwo dla klienta.
Kratki EcoRaster* posiadają najwięcej europejskich testów i certyfikatów również na ekstremalne parametry (np. poprzeczne siły ścinające, aprobata Nato*). Certyfikaty są wystawione przez renomowane instytuty, jak np. TÜV. Badanymi parametrami są: odporność na statyczne obciążenia, na poprzeczne siły ścinające, neutralne oddziaływanie na środowisko, brak toksyczności dla ryb, elastyczność, odporność na uderzenie pocisków.
Gwarancja EcoRaster:
Decydując się na Ecoraster otrzymują Państwo produkt z 20 letnią *gwarancją producenta!
Odnośnik do danych produktu: | http://galaprodukt.pl/kratki-trawnikowe/ecoraster-kratka-podkladowa-trawni... |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.ecoraster.com/en/ecoraster/installation/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | http://galaprodukt.pl/wp-content/uploads/2018/10/EcoRaster_E50_Dane_techni... |
Instrukcja wideo: | https://www.ecoraster.com/service/videos/ |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/galaprodukt/product/ecoraster_e50
Główny materiał: | High-density polyethylene (HDPE) |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Germany |
Wyprodukowane w: | Germany |
Waga netto (kg): | 0.98 |
Kategoria BIMobject: | Materiały budowlane - Bruk i kamienie |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Object |
BIMobject®