Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

SemperBord78

Odniesienie unikalne: SemperBord78
Producent: GalaProdukt
Rodzina produktu: GalaBorder
Grupa produktu: SemperBord78
Szerokość (mm): 90
Wysokość (mm): 78
Głębokość (mm): 1000
Data publikacji: 2020-04-07
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)

SemperBord - krawężnik do odgradzania kamienia naturalnego, kostki brukowej, klinkieru o różnych wysokościach. 
Obrzeże z poduszkami dylatacyjnymi to światowa nowość.
Wszystkie obrzeża SemperBord dostępne są w kolorach czarnym zielonym i terakota.


Światowa nowość!
Nowe obrzeże SemperBord jest pierwszym i jedynym na świecie obrzeżem z tworzywa sztucznego posiadającym opatentowane wbudowane poduszki dylatacyjne. W okresie natężonego promieniowania słonecznego we wszystkich obrzeżach z tworzywa sztucznego dostępnych na rynku pojawia się zawsze problem z rozszerzaniem się materiału. Następstwem tego zjawiska jest wydłużanie się profili, co powoduje zakłócenie wytyczonego kształtu. 

Rozwiązaniem są zintegrowane poduszki dylatacyjne. W obrzeżu SemperBord neutralizują one powstałe pod wpływem ciepła odkształcenia i zapobiegają wydłużaniu się obrzeża. 

Dlatego: kto chce mieć pewność i wytyczać zawsze uporządkowane linie, powinien wykorzystywać obrzeże SemperBord.
SemperBord jest preferowany przez profesjonalistów do odgradzania nawierzchni brukowej z kostki betonowej, kamienia naturalnego, klinkieru, płyt chodnikowych, kratek trawnikowych, płyt tarasowych , do ścieżek żwirowych, piaszczystych oraz trawników i wielu innych nawierzchni. 
 Pozostałe szczególne różnice, częściowo opatentowane właściwości:
> bardzo stabilne właściwości materiałowe i mimo to wystarczająca elastyczność do tworzenia np. kół, kształtowania łuków bez ryzyka złamania obrzeża.
> specjalne wgłębienia do węży, kabli, systemów nawadniających itd.
> tulejki do wyprowadzania rur, tworzenia tuneli foliowych itd. - pytajcie nas Państwo!
> zintegrowana skala pomiarowa do szybszego i dokładniejszego montażu
> bardzo stabilne wtykowe połączenie
> zaokrąglone krawędzie ułatwiające np. koszenie
> specjalna szerokość kotew mocujących, które przyjmują obciążenia
> profesjonalna pomoc podczas montażu


Główny materiał: High-density polyethylene (HDPE)
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Poland
Wyprodukowane w: Poland
Waga netto (kg): 0.6

Kategoria BIMobject: Architektura krajobrazu - Krajobraz - pozostałe
Klasyfikacja IFC: Object