Opublikuj swoje produkty
AROHA Basin high mixer
AROHA Basin high mixer
AROHA Basin high mixer
    Galindo
    Zarchiwizowane

    AROHA Basin high mixer

    Galindo Aroha 4605500 - 4604500 - 4605611 - 4605616 high wash basin mixer chrome
    Opis
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 14,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 60 cm long. Supplied without click clack waste.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4605500
    • Rodzina produktuFaucets
    • Grupa produktuBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)302
    • Szerokość (mm)52
    • Głębokość (mm)52
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures