Opublikuj swoje produkty
CÓNICO Bath-Shower mixer
Galindo
Zarchiwizowane

CÓNICO Bath-Shower mixer

Galindo Cónico 7171000 - 7171500 - 7171016 - ABT7171500 bath and shower mixer chrome
Opis
  • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Outlet selection by diverter. Available: With shower accessories. Flow rate 20 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with eccentrics and trims. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Actuation by single-lever handle.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7171000
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuShowers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)121
  • Szerokość (mm)186
  • Głębokość (mm)164
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)2.08
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets