Opublikuj swoje produkty
DALMA Shower mixer
Galindo
Zarchiwizowane

DALMA Shower mixer

Galindo Dalma 7203000 - 7203500 shower mixer chrome
Opis
  • Single-lever shower mixer tap, exposed wall. Made of brass. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Minimum operating pressure: 0.5 bar. G3/4 female inlet. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with: 2 1/2 to 3/4 eccentrics, 2 trim pieces, flexible hose and handle. Model available with or without shower accessories.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7203000
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuShowers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)186
  • Głębokość (mm)131
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)1.55
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets