Opublikuj swoje produkty
KARIM DUE Bath-Shower mixer
Galindo
Zarchiwizowane

KARIM DUE Bath-Shower mixer

Galindo Karim Due 88941000 - 8894100E - 88941500 - 8894150E bath and shower mixer with shower kit
Opis
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Save water system two positions of opening the handle. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,2 l/minute. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam and trim. Output selection by inverter. Supplied with shower kit.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny88941000
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuShowers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)80
  • Szerokość (mm)259
  • Głębokość (mm)259
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures