Opublikuj swoje produkty
Aura 6 Curtains
Aura 6 Curtains
Aura 6 Curtains

    Aura 6 Curtains

    Enjoy nature as if you were in it, with the Aura glazed enclosure you will have unique panoramic views. Sliding and rotating glass enclosure system without glass frame, which provides excellent thermal and acoustic insulation. Width: 3000 mm / 4800 mm; Height: 300 mm / 3000 mm; Weight: 39,1 kg / 241,6 kg || 62,6 kg / 386,6 kg
    Opis
    • Folding sliding glazing system without vertical profiles with a modern design that provides great visibility and panoramic views, as well as excellent thermal and acoustic insulation.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyaura6-curtains
    • Rodzina produktuGlass enclosures
    • Grupa produktuAura
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-07-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3000
    • Szerokość (mm)4800
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)386.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne