Opublikuj swoje produkty
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
    GCP

    PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)

    PREPRUFE®  800PA post-applied waterproofing membrane works seamlessly with PREPRUFE® pre-applied membranes to create a complete, fully integrated system for below-grade waterproofing. The self-adhesive waterproofing membrane is composed of a high performing HDPE film for resistance against punctures, and an aggressive, specially formulated fully synthetic, non-asphaltic adhesive.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPreprufe-Plus_800PA_Waterproofing
    • Rodzina produktuWaterproofing
    • Grupa produktuBelow Ground Applications
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2019-09-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolietylen
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Uniclass 2015 CodeSs_32
    • Uniclass 2015 DescriptionDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDampproofing and Waterproofing
    • OmniClass Number23-13 25 17
    • OmniClass TitleWaterproofing